MISUMI Plaques de glissement(Type:Copper alloy plate)

Selection Support: Oil-free Slide Plates

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 2 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • 23 jours ou moins
  • 26 jours ou moins
  • 29 jours ou moins
  • 31 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Spécifications
Brand
Type
Thickness(mm)
Number of mounting holes

    Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrifiant solide / 20 mm

    • En promotion

    Plaques frottement / alliage cuivre / lubrifiant solide / 10 mm / avec vis

      Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrification solide / 5 mm / avec vis

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrifiant solide / 20 mm

      Plaques frottement / alliage cuivre / lubrifiant solide / 10 mm / avec vis

      Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrification solide / 5 mm / avec vis

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      -

      Prix spécial

      En promotion

      -

      Délai d'expédition minimum : Devis Devis Devis
      Spécifications
      • Grande quantité possible (D-JIT)
      • Grande quantité possible (D-JIT)
      • Grande quantité possible (D-JIT)
      Brand---
      TypeCopper alloy plateCopper alloy plateCopper alloy plate
      Thickness(mm)20105
      Number of mounting holes2 holes / 4 holes2 holes / 4 holes2 holes / 3 holes / 4 holes / 6 holes

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Plaques de glissement »