MISUMI Plaques de glissement(Number of mounting holes:3 holes)

Selection Support: Oil-free Slide Plates

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 2 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • 23 jours ou moins
  • 26 jours ou moins
  • 29 jours ou moins
  • 31 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Spécifications
Brand
Type
Thickness(mm)
Number of mounting holes

    Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrification solide / 5 mm / avec vis

    Marque

    MISUMI

    Série du produit

    Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrification solide / 5 mm / avec vis

    CAD
    • 2D / 3D
    à partir de

    -

    Délai d'expédition minimum : Devis
    Spécifications
    • Grande quantité possible (D-JIT)
    Brand-
    TypeCopper alloy plate
    Thickness(mm)5
    Number of mounting holes3 holes

    Loading...

    1. 1

    Catégories relatives à « Plaques de glissement »