Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 1.51 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Shape |
With/without tapped hole |
D (Diameter)(mm) |
Diameter D tolerance |
Marque | MISUMI |
---|---|
Série du produit | |
CAD |
|
à partir de∗ | 1.51 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
Shape | Ring |
With/without tapped hole | With / W/O |
D (Diameter)(mm) | 6 ~ 18 |
Diameter D tolerance | +0.010/+0.005 |
Loading...