MISUMI Dowel Pins(With/without tapped hole:W/O)

Selection Support: Components

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 17 jours ou moins
  • 22 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Spécifications
Shape
With/without tapped hole
D (Diameter)(mm)
Diameter D tolerance

    Goupilles cylindriques  / tolérance +0.005 / +0.010

      Goupilles cylindriques  / tolérance +0.000 / +0.002

        Douilles d'ajustage

          Vis à tête cylindrique hexagonale creuse  / déportées / tolérance +0.005 / +0.010

          Marque

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Série du produit

          Goupilles cylindriques / tolérance +0.005 / +0.010

          Goupilles cylindriques / tolérance +0.000 / +0.002

          Douilles d'ajustage

          Vis à tête cylindrique hexagonale creuse  / déportées / tolérance +0.005 / +0.010

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          à partir de

          0.10 €

          *Prix unitaire/configuration de base

          Remise sur volume

          0.68 €

          *Prix unitaire/configuration de base

          Remise sur volume

          1.51 €

          *Prix unitaire/configuration de base

          Remise sur volume

          4.90 €

          *Prix unitaire/configuration de base

          Remise sur volume

          Délai d'expédition minimum : Jour même Jour même Jour même Jour même
          Spécifications
          • Grande quantité possible (D-JIT)
          • Grande quantité possible (D-JIT)
              ShapeStraightStraightRingStepped
              With/without tapped holeW/OW/OW/OW/O
              D (Diameter)(mm)1 ~ 132 ~ 106 ~ 185 ~ 13
              Diameter D tolerance+0.010/+0.005+0.002/0+0.010/+0.005+0.010/+0.005

              Loading...

              1. 1

              Catégories relatives à « Dowel Pins »