MISUMI Dowel Pins(Diameter D tolerance:+0.010/+0.005)

Selection Support: Components

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 17 jours ou moins
  • 22 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Spécifications
Shape
With/without tapped hole
D (Diameter)(mm)
Diameter D tolerance

    Goupilles cylindriques  / tolérance +0.005 / +0.010

    • En promotion

    Goupilles cylindriques  / filetage intérieur / méplat / tolérance +0.005 / +0.010

      Douilles d'ajustage

        Vis à tête cylindrique hexagonale creuse  / déportées / tolérance +0.005 / +0.010

        Marque

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Série du produit

        Goupilles cylindriques / tolérance +0.005 / +0.010

        Goupilles cylindriques / filetage intérieur / méplat / tolérance +0.005 / +0.010

        Douilles d'ajustage

        Vis à tête cylindrique hexagonale creuse  / déportées / tolérance +0.005 / +0.010

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        à partir de

        0.10 €

        *Prix unitaire/configuration de base

        Remise sur volume

        0.45 €

        Prix spécial

        *Prix unitaire/configuration de base

        En promotion

        Remise sur volume

        1.51 €

        *Prix unitaire/configuration de base

        Remise sur volume

        4.90 €

        *Prix unitaire/configuration de base

        Remise sur volume

        Délai d'expédition minimum : Jour même Jour même Jour même Jour même
        Spécifications
        • Grande quantité possible (D-JIT)
        • Grande quantité possible (D-JIT)
            ShapeStraightStraightRingStepped
            With/without tapped holeW/OWithWith / W/OWith / W/O
            D (Diameter)(mm)1 ~ 135 ~ 166 ~ 185 ~ 13
            Diameter D tolerance+0.010/+0.005+0.010/+0.005+0.010/+0.005+0.010/+0.005

            Loading...

            1. 1

            Catégories relatives à « Dowel Pins »