Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
à partir de∗ : | 0.10 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 0.45 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 1.51 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 4.90 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Spécifications |
Shape |
With/without tapped hole |
D (Diameter)(mm) |
Diameter D tolerance |
| ||||
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Série du produit | Goupilles cylindriques / filetage intérieur / méplat / tolérance +0.005 / +0.010 | Vis à tête cylindrique hexagonale creuse / déportées / tolérance +0.005 / +0.010 | ||
CAD |
|
|
|
|
à partir de∗ | 0.10 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 0.45 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotionRemise sur volume | 1.51 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 4.90 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | Jour même | Jour même | Jour même | Jour même |
Spécifications |
|
| ||
Shape | Straight | Straight | Ring | Stepped |
With/without tapped hole | W/O | With | With / W/O | With / W/O |
D (Diameter)(mm) | 1 ~ 13 | 5 ~ 16 | 6 ~ 18 | 5 ~ 13 |
Diameter D tolerance | +0.010/+0.005 | +0.010/+0.005 | +0.010/+0.005 | +0.010/+0.005 |
Loading...