?* À propos du délai d'expédition et des prix
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
With/without hole |
With/without seat |
With/without loosening prevention agent |
Thread size (M) |
L Dimension (L)(mm) |
Marque | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Série du produit | Bouchons à vis avec collerette / trou traversant / trou traversant | |
CAD |
|
|
à partir de∗ | - Remise sur volume | - Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | Devis | Devis |
With/without hole | W/O | With |
With/without seat | With | With |
With/without loosening prevention agent | W/O | W/O |
Thread size (M) | 10 ~ 33 | 10 ~ 33 |
L Dimension (L)(mm) | 10 ~ 12 | 10 ~ 15 |
Loading...