MISUMI Flying Cam Units(Capacity:3.8)

Selection Support: Cams

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 25 jours ou moins
  • 31 jours ou moins
  • 36 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Série CAMRiSE compact pour le perçage - course courte - CA-S58

      CAMRiSE Série compacte pour piercings -longue course- CA-L58

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Série CAMRiSE compact pour le perçage - course courte - CA-S58

      CAMRiSE Série compacte pour piercings -longue course- CA-L58

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      639.98 €

      *Prix unitaire/configuration de base

      685.98 €

      *Prix unitaire/configuration de base

      Délai d'expédition minimum : 25 jours 25 jours
      Type--
      Cam TypesCAMRiSE SeriesCAMRiSE Series
      Capacity(tonf)3.83.8
      Installation space(mm)5858
      Tilt angle(°)0 ~ 800 ~ 50
      Spring specificationsISOISO

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Flying Cam Units »