Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
à partir de∗ : | 639.98 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 685.98 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Marque | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Série du produit | Série CAMRiSE compact pour le perçage - course courte - CA-S58 | CAMRiSE Série compacte pour piercings -longue course- CA-L58 |
CAD |
|
|
à partir de∗ | 639.98 € *Prix unitaire/configuration de base | 685.98 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | 25 jours | 25 jours |
Type | - | - |
Cam Types | CAMRiSE Series | CAMRiSE Series |
Capacity(tonf) | 3.8 | 3.8 |
Installation space(mm) | 58 | 58 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 |
Spring specifications | ISO | ISO |
Loading...