Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
à partir de∗ : | 2,283.33 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 31 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Marque | MISUMI |
---|---|
Série du produit | Série CAMRiSE pour perçage/jointage/bride -course longue- CB-L140 |
CAD |
|
à partir de∗ | 2,283.33 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | 31 jours |
Type | - |
Cam Types | CAMRiSE Series |
Capacity(tonf) | 19.5 |
Installation space(mm) | 140 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 70 |
Spring specifications | ISO |
Loading...