Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
à partir de∗ : | 625.56 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 1,714.47 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 31 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 5,810.13 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 36 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 4,403.22 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 36 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 3,339.56 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 36 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 578.69 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 713.96 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 760.38 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 1,129.04 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 1,232.87 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
à partir de∗ : | 2,283.33 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 31 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Série CAMRiSE compacte pour le perçage/la coupe/la bride -course longue- CB-L46 | Série CAMRiSE pour perçage/ébarbage/bride -course longue- CB-L100 | Série CAMRiSE pour le perçage/la coupe/la bride large -course longue- CB-L400 | Série CAMRiSE pour perçage/découpe/bride large -course longue- CB-L300 | Série CAMRiSE pour perçage/jointage/bride large -course longue- CB-L200 | Série CAMRiSE compacte pour le perçage/la découpe/la bride -course courte- CB-S46 | Série CAMRiSE compacte pour perçage/découpe/bride -course courte- CB-S58 | Série CAMRiSE compacte pour perçage/découpe/bride -course longue- CB-L58 | Série CAMRiSE compacte pour perçage/trimage/bride -course courte- CB-S72 | Série CAMRiSE compacte pour le perçage/la coupe/la bride -course longue- CB-L72 | Série CAMRiSE pour perçage/jointage/bride -course longue- CB-L140 |
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à partir de∗ | 625.56 € *Prix unitaire/configuration de base | 1,714.47 € *Prix unitaire/configuration de base | 5,810.13 € *Prix unitaire/configuration de base | 4,403.22 € *Prix unitaire/configuration de base | 3,339.56 € *Prix unitaire/configuration de base | 578.69 € *Prix unitaire/configuration de base | 713.96 € *Prix unitaire/configuration de base | 760.38 € *Prix unitaire/configuration de base | 1,129.04 € *Prix unitaire/configuration de base | 1,232.87 € *Prix unitaire/configuration de base | 2,283.33 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | 25 jours | 31 jours | 36 jours | 36 jours | 36 jours | 25 jours | 25 jours | 25 jours | 25 jours | 25 jours | 31 jours |
Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cam Types | CamOneシリーズ | CamOneシリーズ | CamOneシリーズ | CamOneシリーズ | CamOneシリーズ | CamOneシリーズ | CamOneシリーズ | CamOneシリーズ | CamOneシリーズ | CamOneシリーズ | CamOneシリーズ |
Capacity(tonf) | 5 | 14.2 | 42 | 36.4 | 23.5 | 5 | 7 | 7 | 9.2 | 9.2 | 19.5 |
Installation space(mm) | 46 | 100 | 400 | 300 | 200 | 46 | 58 | 58 | 72 | 72 | 140 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 50 | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 70 |
Spring specifications | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK | GK |
Loading...