• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

MISUMI Urethane Springs - Square Type -(Urethane type:Low repulsion urethanes, shore A70)

Selection Support: Urethane Springs

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Plaques en élastomère / carrées / polyuréthane A70

    Marque

    MISUMI

    Série du produit

    Plaques en élastomère / carrées / polyuréthane A70

    CAD
    • 2D / 3D
    à partir de

    -

    Délai d'expédition minimum : Devis
    Urethane typeLow repulsion urethanes, shore A70
    ShapePad
    Hole/counterbore-
    Maximum load(N)-
    Max. Elongation(%)-
    L Dimension (L)(mm)50 ~ 300

    Loading...

    1. 1

    Catégories relatives à « Urethane Springs - Square Type - »