Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
à partir de∗ : | 28.51 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Spécifications |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
Marque | MISUMI |
---|---|
Série du produit | |
CAD |
|
à partir de∗ | 28.51 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
Spécifications |
|
Set/single item | Only plates |
Outer diameter (D)(mm) | 19 ~ 25 |
Stroke (S)(mm) | - |
L Dimension (L)(mm) | - |
Initial load(N) | - |
Maximum load(N) | - |
Plate Type | F(for MGSL) |
Gas Venting With Hose Linkage | No |
Mounting position (Flange shape) | Upper groove mounting (Round) |
Body Type | - |
Brand | - |
Loading...