MISUMI Ressorts à gaz(Plate Type:FFC)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 1 jour ou moins
  • 2 jours ou moins
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • En promotion

Plaques de retenue pour ressort à gaz / GSV, GST, GSK

  • En promotion

Plaques de retenue pour ressort à gaz

Marque

MISUMI

MISUMI

Série du produit

Plaques de retenue pour ressort à gaz / GSV, GST, GSK

Plaques de retenue pour ressort à gaz

CAD
  • 2D / 3D
  • 2D / 3D
à partir de

Prix spécial

En promotion

16.18 €

Prix spécial

*Prix unitaire/configuration de base

En promotion
Délai d'expédition minimum : Devis Devis
Set/single itemOnly platesOnly plates
Outer diameter (D)(mm)32 ~ 19532 ~ 195
Stroke (S)(mm)--
L Dimension (L)(mm)--
Initial load(N)--
Maximum load(N)--
Plate TypeFFCFFC
Gas Venting With Hose LinkageNoNo
Mounting position (Flange shape)Vertical setting TypeVertical setting Type
Body Type--
Brand--

Loading...

  1. 1

Catégories relatives à « Ressorts à gaz »