Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 124.93 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 76.07 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Spécifications |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
| ||
Marque | MISUMI | MISUMI |
Série du produit | ||
CAD |
|
|
à partir de∗ | 124.93 € *Prix unitaire/configuration de base | 76.07 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion |
Délai d'expédition minimum : | 6 jours | 8 jours |
Spécifications |
| |
Set/single item | Body only | Only plates |
Outer diameter (D)(mm) | 12 ~ 16 | 50 ~ 150 |
Stroke (S)(mm) | 10 ~ 25 | - |
L Dimension (L)(mm) | 75 ~ 120 | - |
Initial load(N) | 400 ~ 800 | - |
Maximum load(N) | - | - |
Plate Type | FFS | FFS |
Gas Venting With Hose Linkage | No | No |
Mounting position (Flange shape) | - | Vertical setting Type |
Body Type | - | - |
Brand | - | - |
Loading...