Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
à partir de∗ : | 24.77 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 69.53 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Spécifications |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
| ||
Marque | MISUMI | MISUMI |
Série du produit | ||
CAD |
|
|
à partir de∗ | 24.77 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 69.53 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | Jour même | 6 jours |
Spécifications |
| |
Set/single item | Only plates | Body only |
Outer diameter (D)(mm) | 12 ~ 25 | 16 ~ 32 |
Stroke (S)(mm) | - | 10 ~ 80 |
L Dimension (L)(mm) | - | 55 ~ 195 |
Initial load(N) | - | 1000 ~ 5100 |
Maximum load(N) | - | - |
Plate Type | FCC | FCC |
Gas Venting With Hose Linkage | - | No |
Mounting position (Flange shape) | - | - |
Body Type | - | - |
Brand | - | - |
Loading...