Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Devis |
à partir de∗ : | 15.21 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Devis |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
|
| |
Marque | MISUMI | MISUMI |
Série du produit | ||
CAD |
|
|
à partir de∗ | Prix spécial En promotion | 15.21 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion |
Délai d'expédition minimum : | Devis | Devis |
Set/single item | Only plates | Only plates |
Outer diameter (D)(mm) | 19 ~ 25 | 19 ~ 25 |
Stroke (S)(mm) | - | - |
L Dimension (L)(mm) | - | - |
Initial load(N) | - | - |
Maximum load(N) | - | - |
Plate Type | FC19・25 | FC19・25 |
Gas Venting With Hose Linkage | - | - |
Mounting position (Flange shape) | - | - |
Body Type | - | - |
Brand | - | - |
Loading...