• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

MISUMI Ressorts à gaz(Body Type:GSU)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 1 jour ou moins
  • 2 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum :
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • En promotion jusqu’au 30/09/2024

Vérins à gaz  / GSU

Marque

MISUMI

Série du produit

Vérins à gaz  / GSU

CAD
  • 2D / 3D
à partir de

Prix spécial

En promotion jusqu’au 30/09/2024

Délai d'expédition minimum : Jour même
Set/single itemBody only
Outer diameter (D)(mm)12 ~ 32
Stroke (S)(mm)7 ~ 125
L Dimension (L)(mm)56 ~ 295
Initial load(N)50 ~ 3200
Maximum load(N)-
Plate Type-
Gas Venting With Hose LinkageNo
Mounting position (Flange shape)-
Body TypeGSU
Brand-

Loading...

  1. 1

Catégories relatives à « Ressorts à gaz »