Chargement...

SMC

SMC - Leaders et experts, passionnés par l'automatisation industrielle

SMC a été créée en 1959, à Tokyo au Japon, en tant que fabricant de systèmes de filtration et de métal fritté. Notre offre a évolué de produits basiques pneumatiques vers des solutions d'automatisation plus sophistiquées, nous permettant d'atteindre une part de marché de 30% au niveau mondial et 65% sur le marché Japonais.

Avec 12 000 produits de base et plus de 700 000 variations disponibles, SMC propose des solutions allant de la préparation de l'air, à la mesure, aux vannes et vérins couvrant la presque intégralité du processus d'automatisation.

Découvrez notre sélection de produits de la marque SMC.

Image du logo de SMC

Des composants puissants pour chaque application

SMC combine de nombreuses années d'expérience avec une vision claire de l'automatisation pratique. L'entreprise est connue pour ses solutions qui non seulement fonctionnent avec une précision technique, mais qui impressionnent également dans l'utilisation industrielle quotidienne par leur fiabilité, leur efficacité énergétique et leur conception intelligente. Grâce à une large gamme de composants pneumatiques et électriques, SMC est en mesure de répondre aux diverses exigences des environnements de production modernes.

 

Son approche visant à rendre une technologie complexe compréhensible, modulaire et adaptable est particulièrement remarquable. La recherche, le développement continu et un haut degré d'intégration verticale garantissent que les produits SMC fonctionnent de manière constante, même dans des conditions exigeantes. Il en résulte un portefeuille de produits parfaitement adapté aux processus standardisés comme aux applications individuelles.

Produits SMC

Expertise SMC : Comment optimiser les performances des entraînements électriques

Dans cet article technique, SMC met en avant les atouts de la technologie d'entraînement électrique : contrôle précis de la position, conception compacte et capacité à contrôler efficacement les mouvements, sans avoir recours à la pneumatique traditionnelle.

 

Il montre également comment les technologies de commande modernes (par exemple EtherCAT, PROFINET ou IO-Link), associées à des composants robustes et protégés par IP, facilitent l'intégration dans les systèmes industriels. Le résultat : des solutions d'automatisation plus économiques, plus puissantes et plus flexibles.

 

Vers l'article technique

Entraînement électrique de SMC, type à grande glissière, entraînement par courroie – série LET-X11

L´automatisation d´une simple pression sur un bouton

SMC propose plus de 12 000 modèles de base avec plus de 700 000 variantes, allant des vannes et vérins aux dispositifs de régulation de température. Grâce à cette grande variété et à cette expertise technique, les concepteurs et les acheteurs peuvent trouver exactement les composants adaptés à leur application, avec une disponibilité rapide et une assistance CAO complète.

Plus de 60 ans d´expertise

Depuis sa création en 1959, SMC allie excellence technique et force d'innovation. Avec cinq centres techniques dans le monde, dont deux en Europe, et des normes élevées en matière de qualité et de durabilité, SMC développe des solutions d'automatisation parfaitement adaptées aux exigences industrielles.

Une automatisation plus efficace avec SMC et MISUMI

Grâce à notre partenariat avec SMC, vous bénéficiez d'un leader technologique mondial disposant d'un vaste réseau de services et d'un portefeuille de produits complet. Cette collaboration permet d'offrir des solutions d'automatisation sur mesure, une grande fiabilité de livraison et des conseils techniques d'experts.