Jeux de goupilles centrales à un étage

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Product composition
Material
Surface treatment
Head thickness
D (Shaft diameter)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
V (Hole diameter)(mm)
Concentricity
Inner dia. tolerance
Tapered or not
Center pin tip shape

    Broches avec ejecteur tubulaire / acier / nitruré / rétreint / kit

      Tiges noyau / acier / nitruré / rétreint / diamètre intérieur sélectionnable / kit

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Broches avec ejecteur tubulaire / acier / nitruré / rétreint / kit

      Tiges noyau / acier / nitruré / rétreint / diamètre intérieur sélectionnable / kit

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      -

      -

      Délai d'expédition minimum Devis Devis
      Product compositionCenter pin setsCenter pin sets
      MaterialSKD61SKD61
      Surface treatmentNitridedNitrided
      Head thickness4mm(T4) / 8mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)
      D (Shaft diameter)(mm)4 ~ 125 ~ 12
      P (Tip diameter)(mm)-3.5 ~ 11.95
      V (Hole diameter)(mm)2 ~ 5.52 ~ 8
      Concentricity◎0.06◎0.06
      Inner dia. toleranceH7H7
      Tapered or notNoNo
      Center pin tip shapeS / A / B / C / D / ES / A / B / C / D / E

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Jeux de goupilles centrales à un étage »