• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Block Punches For Heavy Load(Material:SKD11 Equivalent)

Selection Support: Block Punches

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Spécifications
Shank type
With/without jector
Tip shape
Material
Surface treatment
Shank (mounting part) shape

    Poinçons de découpe en blocs / tête déportée 10mm

      Poinçons de découpe en blocs / tête à double décrochement 10mm

        Poinçons de découpe en blocs / tête simple, double déportée / WPC

        Marque

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Série du produit

        Poinçons de découpe en blocs / tête déportée 10mm

        Poinçons de découpe en blocs / tête à double décrochement 10mm

        Poinçons de découpe en blocs / tête simple, double déportée / WPC

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        à partir de

        -

        -

        -

        Délai d'expédition minimum Devis Devis Devis
        Spécifications
        • FLANGE
        • SKH51
        • SKD11
        • POWDER HSS
        • FLANGE
        • SKH51
        • SKD11
        • POWDER HSS
        • FLANGE
        • SKH51
        • SKD11
        • POWDER HSS
        • HW
        • WPC
        Shank typeNormalNormalNormal
        With/without jectorW/OW/OW/O
        Tip shapeD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
        MaterialSKD11 EquivalentSKD11 EquivalentSKD11 Equivalent
        Surface treatmentNoneNoneWPC
        Shank (mounting part) shapeSingle-flangedDouble-flangedSingle-flanged / Double-flanged

        Loading...

        1. 1

        Catégories relatives à « Block Punches For Heavy Load »