?* À propos du délai d'expédition et des prix
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Spécifications |
Shank type |
With/without jector |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Shank (mounting part) shape |
Marque | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Série du produit | ||
CAD |
|
|
à partir de∗ | - | - |
Délai d'expédition minimum | Devis | Devis |
Spécifications |
|
|
Shank type | Straight | Straight |
With/without jector | W/O | W/O |
Tip shape | D / R / E / G | D / R / E / G |
Material | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel / SKH51 or SKD11 Equivalent | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel |
Surface treatment | None | TiCN |
Shank (mounting part) shape | Standard | Standard |
Loading...
Filtrer par :
Shank type
With/without jector
Tip shape
Material
Surface treatment
Shank (mounting part) shape
Fabricant
Type de données CAO