Special Shaped Straight Punches(Type:Straight punch)

Selection Support: Special Shaped Punches and Dies

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Spécifications
Type
Tip shape
Material
Surface treatment
Punch shank (mounting part) shape

    Poinçon de forme dans des formes spéciales

    Marque

    MISUMI

    Série du produit

    Poinçon de forme dans des formes spéciales

    CAD
    • 2D / 3D
    à partir de

    -

    Délai d'expédition minimum Devis
    Spécifications
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • TiCN
    TypeStraight punch
    Tip shape2H ~ 28K
    MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel / SKH51 or SKD11 Equivalent
    Surface treatmentNone / TiCN
    Punch shank (mounting part) shapeStandard / Tapped / With key groove

    Loading...

    1. 1

    Catégories relatives à « Special Shaped Straight Punches »