Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Spécifications |
Brand |
Type |
Thickness(mm) |
Number of mounting holes |
Marque | MISUMI |
---|---|
Série du produit | Plaques frottement / alliage cuivreux / lubrification solide / 5 mm / avec vis |
CAD |
|
à partir de∗ | - |
Délai d'expédition minimum | Devis |
Spécifications |
|
Brand | - |
Type | Copper alloy plate |
Thickness(mm) | 5 |
Number of mounting holes | 6 holes |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Brand
Type
Thickness(mm)
Number of mounting holes
Fabricant
Type de données CAO