Plaques de glissement(Type:Cast (FC250) plate)

Selection Support: Oil-free Slide Plates

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 2 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • 23 jours ou moins
  • 26 jours ou moins
  • 28 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Brand
Type
Thickness(mm)
Number of mounting holes
  • Ajouter

Plaques frottement / alliage gris / lubrification solide / 20 mm

Marque

MISUMI

Série du produit

Plaques frottement / alliage gris / lubrification solide / 20 mm

CAD
  • 2D / 3D
à partir de

-

Délai d'expédition minimum Devis
Brand-
TypeCast (FC250) plate
Thickness(mm)20
Number of mounting holes2 holes / 4 holes

Loading...

  1. 1

Catégories relatives à « Plaques de glissement »