Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 0.45 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1.92 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 0.45 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 0.45 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 6.04 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Spécifications |
Shape |
With/without tapped hole |
D (Diameter)(mm) |
Diameter D tolerance |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Goupilles cylindriques / filetage intérieur / méplat / tolérance +0.005 / +0.010 | Vis à tête cylindrique hexagonale creuse / déportées / tolérance +0.005 / +0.010 | |||
CAD |
|
|
|
|
|
à partir de∗ | 0.45 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 1.92 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 0.45 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 0.45 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 6.04 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | Jour même | 5 jours | Jour même | Jour même | Jour même |
Spécifications |
|
|
| ||
Shape | Straight | Ring | Straight | Straight | Stepped |
With/without tapped hole | With | With | With | With | With |
D (Diameter)(mm) | 5 ~ 20 | 8 ~ 18 | 5 ~ 16 | 5 ~ 20 | 6 ~ 13 |
Diameter D tolerance | m6 | +0.010/+0.005 | +0.010/+0.005 | p6 | +0.010/+0.005 |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Shape
With/without tapped hole
D (Diameter)(mm)
Diameter D tolerance
Fabricant
Type de données CAO