Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 0.45 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Spécifications |
Shape |
With/without tapped hole |
D (Diameter)(mm) |
Diameter D tolerance |
Marque | MISUMI |
---|---|
Série du produit | |
CAD |
|
à partir de∗ | 0.45 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | Jour même |
Spécifications |
|
Shape | Straight |
With/without tapped hole | With |
D (Diameter)(mm) | 5 ~ 20 |
Diameter D tolerance | m6 |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Shape
With/without tapped hole
D (Diameter)(mm)
Diameter D tolerance
Fabricant
Type de données CAO