Flying Cam Units(Cam Types:Compact Type for Piercing)

Selection Support: Cams

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 25 jours ou moins
  • 31 jours ou moins
  • 36 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Spécifications
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Coulisseaux suspendu / MGFVC52 (angle de levage θ : 45-80)

      Coulisseaux suspendu / MGFVC52 (angle de levage θ : 00-40)

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Coulisseaux suspendu / MGFVC52 (angle de levage θ : 45-80)

      Coulisseaux suspendu / MGFVC52 (angle de levage θ : 00-40)

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      -

      -

      Délai d'expédition minimum Devis Devis
      Spécifications
      • Grande quantité possible (D-JIT)
      • Grande quantité possible (D-JIT)
      TypeHigh precision / High durabilityHigh precision / High durability
      Cam TypesCompact Type for PiercingCompact Type for Piercing
      Capacity(tonf)33
      Installation space(mm)5252
      Tilt angle(°)45 ~ 800 ~ 40
      Spring specifications--

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Flying Cam Units »