Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
Série du produit | |||
CAD |
|
|
|
à partir de∗ | - | - | - |
Délai d'expédition minimum | Devis | Devis | Devis |
Type | High precision / High durability | High precision / High durability | High precision / High durability |
Cam Types | For Trim & Flange | For Trim & Flange | For Trim & Flange |
Capacity(tonf) | 9 ~ 10 | 20 ~ 24 | 4 ~ 6 |
Installation space(mm) | 100 | 200 | 65 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 |
Spring specifications | - | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications
Fabricant
Type de données CAO