Flying Cam Units(Cam Types:For Trim & Flange)

Selection Support: Cams

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 25 jours ou moins
  • 31 jours ou moins
  • 36 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Coulisseaux suspendu / MGFTT100

      Coulisseaux suspendu / MGFTT200

        Coulisseaux suspendu / MGFTT65

        Marque

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Série du produit

        Coulisseaux suspendu / MGFTT100

        Coulisseaux suspendu / MGFTT200

        Coulisseaux suspendu / MGFTT65

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        à partir de

        -

        -

        -

        Délai d'expédition minimum Devis Devis Devis
        TypeHigh precision / High durabilityHigh precision / High durabilityHigh precision / High durability
        Cam TypesFor Trim & FlangeFor Trim & FlangeFor Trim & Flange
        Capacity(tonf)9 ~ 1020 ~ 244 ~ 6
        Installation space(mm)10020065
        Tilt angle(°)0 ~ 700 ~ 700 ~ 70
        Spring specifications---

        Loading...

        1. 1

        Catégories relatives à « Flying Cam Units »