Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1,129.04 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1,232.87 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Marque | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Série du produit | Série CAMRiSE compacte pour perçage/trimage/bride -course courte- CB-S72 | Série CAMRiSE compacte pour le perçage/la coupe/la bride -course longue- CB-L72 |
CAD |
|
|
à partir de∗ | 1,129.04 € *Prix unitaire/configuration de base | 1,232.87 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 25 jours | 25 jours |
Type | - | - |
Cam Types | CamOneシリーズ | CamOneシリーズ |
Capacity(tonf) | 9.2 | 9.2 |
Installation space(mm) | 72 | 72 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 |
Spring specifications | GK | GK |
Loading...
Filtrer par :
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications
Fabricant
Type de données CAO