Flying Cam Units(Capacity:9.2)

Selection Support: Cams

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 25 jours ou moins
  • 31 jours ou moins
  • 36 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Série CAMRiSE compacte pour perçage/trimage/bride -course courte- CB-S72

      Série CAMRiSE compacte pour le perçage/la coupe/la bride -course longue- CB-L72

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Série CAMRiSE compacte pour perçage/trimage/bride -course courte- CB-S72

      Série CAMRiSE compacte pour le perçage/la coupe/la bride -course longue- CB-L72

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      1,129.04 €

      *Prix unitaire/configuration de base

      1,232.87 €

      *Prix unitaire/configuration de base

      Délai d'expédition minimum 25 jours 25 jours
      Type--
      Cam TypesCAMRiSE SeriesCAMRiSE Series
      Capacity(tonf)9.29.2
      Installation space(mm)7272
      Tilt angle(°)0 ~ 800 ~ 50
      Spring specificationsISOISO

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Flying Cam Units »