Flying Cam Units(Capacity:36.4)

Selection Support: Cams

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 25 jours ou moins
  • 31 jours ou moins
  • 36 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications

    Série CAMRiSE pour perçage/découpe/bride large -course longue- CB-L300

    Marque

    MISUMI

    Série du produit

    Série CAMRiSE pour perçage/découpe/bride large -course longue- CB-L300

    CAD
    • 2D / 3D
    à partir de

    4,403.22 €

    *Prix unitaire/configuration de base

    Délai d'expédition minimum 36 jours
    Type-
    Cam TypesCAMRiSE Series
    Capacity(tonf)36.4
    Installation space(mm)300
    Tilt angle(°)0 ~ 70
    Spring specificationsISO

    Loading...

    1. 1

    Catégories relatives à « Flying Cam Units »