Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Marque | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Série du produit | Coulisseaux suspendu / MGFV / MEVN 150 (angle de course θ : 00-65) | |
CAD |
|
|
à partir de∗ | - | - |
Délai d'expédition minimum | Devis | Devis |
Type | High precision / High durability | High precision / High durability |
Cam Types | Standard Type for Piercing | Standard Type for Piercing |
Capacity(tonf) | 13.5 | 13.5 |
Installation space(mm) | 150 | 150 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 65 | 70 |
Spring specifications | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications
Fabricant
Type de données CAO