Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 446.38 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 492.38 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 639.98 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 685.98 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 25 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Type |
Cam Types |
Capacity(tonf) |
Installation space(mm) |
Tilt angle(°) |
Spring specifications |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
Série du produit | Série CAMRiSE compacte pour le perçage - course courte - CA-S46 | Série CAMRiSE compact pour le perçage - course courte - CA-S58 | CAMRiSE Série compacte pour piercings -longue course- CA-L58 | |
CAD |
|
|
|
|
à partir de∗ | 446.38 € *Prix unitaire/configuration de base | 492.38 € *Prix unitaire/configuration de base | 639.98 € *Prix unitaire/configuration de base | 685.98 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 25 jours | 25 jours | 25 jours | 25 jours |
Type | - | - | - | - |
Cam Types | CamOneシリーズ | CamOneシリーズ | CamOneシリーズ | CamOneシリーズ |
Capacity(tonf) | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 |
Installation space(mm) | 46 | 46 | 58 | 58 |
Tilt angle(°) | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 | 0 ~ 80 | 0 ~ 50 |
Spring specifications | ISO | ISO | ISO | ISO |
Loading...
Filtrer par :
Type
Cam Types
Capacity(tonf)
Installation space(mm)
Tilt angle(°)
Spring specifications
Fabricant
Type de données CAO