?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Urethane type |
Shape |
Hole/counterbore |
Maximum load(N) |
Max. Elongation(%) |
L Dimension (L)(mm) |
Marque | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Série du produit | Ressorts en élastomère / cylindriques / mousse de polyuréthane / PLA | Ressorts en élastomère / cylindriques / mousse de polyuréthane / PA |
CAD |
|
|
à partir de∗ | - | - |
Délai d'expédition minimum | Devis | Devis |
Urethane type | High-deflection type urethane foams | High-deflection type urethane foams |
Shape | Pillar shape | Pillar shape |
Hole/counterbore | Hole | Hole |
Maximum load(N) | - | 1471 ~ 30793 |
Max. Elongation(%) | - | 40 |
L Dimension (L)(mm) | 200 | 30 ~ 160 |
Loading...
Filtrer par :
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)
Fabricant
Type de données CAO