Urethane Springs(Shape:Pillar hourglass shape)

Selection Support: Urethane Springs

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Spécifications
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Ressorts en élastomère / cylindriques / tallés / trou traversant / polyuréthane A90

      Ressorts en élastomère / cylindriques / tallés / massifs / polyuréthane A90

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Ressorts en élastomère / cylindriques / tallés / trou traversant / polyuréthane A90

      Ressorts en élastomère / cylindriques / tallés / massifs / polyuréthane A90

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      -

      -

      Délai d'expédition minimum Devis Devis
      Spécifications
      • Grande quantité possible (D-JIT)
        Urethane typeUrethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90
        ShapePillar hourglass shapePillar hourglass shape
        Hole/counterboreHoleNone
        Maximum load(N)12749 ~ 5442714710 ~ 61292
        Max. Elongation(%)3030
        L Dimension (L)(mm)62 ~ 12362 ~ 123

        Loading...

        1. 1

        Catégories relatives à « Urethane Springs »