Urethane Springs(Shape:Pillar hourglass shape)

Selection Support: Urethane Springs

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Ressorts en élastomère / cylindriques / tallés / trou traversant / polyuréthane A90

      Ressorts en élastomère / cylindriques / tallés / massifs / polyuréthane A90

      Marque

      MISUMI

      MISUMI

      Série du produit

      Ressorts en élastomère / cylindriques / tallés / trou traversant / polyuréthane A90

      Ressorts en élastomère / cylindriques / tallés / massifs / polyuréthane A90

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      à partir de

      -

      -

      Délai d'expédition minimum Devis Devis
      Urethane typeUrethanes for heavy loads, shore A90Urethanes for heavy loads, shore A90
      ShapePillar hourglass shapePillar hourglass shape
      Hole/counterboreHoleNone
      Maximum load(N)12749 ~ 5442714710 ~ 61292
      Max. Elongation(%)3030
      L Dimension (L)(mm)62 ~ 12362 ~ 123

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Urethane Springs »