Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 76.07 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 124.93 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Spécifications |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
| ||
Marque | MISUMI | MISUMI |
Série du produit | ||
CAD |
|
|
à partir de∗ | 76.07 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion jusqu’au 20/10/2024 | 124.93 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 8 jours | 6 jours |
Spécifications |
| |
Set/single item | Only plates | Body only |
Outer diameter (D)(mm) | 50 ~ 150 | 12 ~ 16 |
Stroke (S)(mm) | - | 10 ~ 25 |
L Dimension (L)(mm) | - | 75 ~ 120 |
Initial load(N) | - | 400 ~ 800 |
Maximum load(N) | - | - |
Plate Type | FFS | FFS |
Gas Venting With Hose Linkage | No | No |
Mounting position (Flange shape) | Vertical setting Type | - |
Body Type | - | - |
Brand | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
Fabricant
Type de données CAO