Ressorts à gaz(Plate Type:FFS)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 1 jour ou moins
  • 2 jours ou moins
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Spécifications
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand

    Vérins à gaz  / MGSM

    • En promotion

    Plaques de retenue pour ressort à gaz

    Marque

    MISUMI

    MISUMI

    Série du produit

    Vérins à gaz  / MGSM

    Plaques de retenue pour ressort à gaz

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    à partir de

    124.93 €

    *Prix unitaire/configuration de base

    76.07 €

    Prix spécial

    *Prix unitaire/configuration de base

    En promotion
    Délai d'expédition minimum 6 jours 8 jours
    Spécifications
    • Grande quantité possible (D-JIT)
      Set/single itemBody onlyOnly plates
      Outer diameter (D)(mm)12 ~ 1650 ~ 150
      Stroke (S)(mm)10 ~ 25-
      L Dimension (L)(mm)75 ~ 120-
      Initial load(N)400 ~ 800-
      Maximum load(N)--
      Plate TypeFFSFFS
      Gas Venting With Hose LinkageNoNo
      Mounting position (Flange shape)-Vertical setting Type
      Body Type--
      Brand--

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Ressorts à gaz »