Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 69.53 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 24.77 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
Marque | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Série du produit | ||
CAD |
|
|
à partir de∗ | 69.53 € *Prix unitaire/configuration de base | 24.77 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 6 jours | Jour même |
Set/single item | Body only | Only plates |
Outer diameter (D)(mm) | 16 ~ 32 | 12 ~ 25 |
Stroke (S)(mm) | 10 ~ 80 | - |
L Dimension (L)(mm) | 55 ~ 195 | - |
Initial load(N) | 1000 ~ 5100 | - |
Maximum load(N) | - | - |
Plate Type | FCC | FCC |
Gas Venting With Hose Linkage | No | - |
Mounting position (Flange shape) | - | - |
Body Type | - | - |
Brand | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
Fabricant
Type de données CAO