Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 106.47 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 99.04 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 132.53 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 20.84 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 43.02 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 37.44 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 124.93 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 67.76 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 138.20 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 14 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 99.89 € |
---|---|
Prix spécial | |
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 69.53 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 153.71 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Spécifications |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
|
|
|
|
|
| |||||||
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Série du produit | ||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à partir de∗ | 106.47 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 99.04 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 132.53 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 20.84 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 43.02 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 37.44 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 124.93 € *Prix unitaire/configuration de base | 67.76 € *Prix unitaire/configuration de base | 138.20 € *Prix unitaire/configuration de base | 99.89 € Prix spécial *Prix unitaire/configuration de base En promotion | 69.53 € *Prix unitaire/configuration de base | 153.71 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | 6 jours | 6 jours | 6 jours | Jour même | Jour même | Jour même | 6 jours | 6 jours | 14 jours | Jour même | 6 jours | 6 jours |
Spécifications |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Set/single item | Body only | Body only | Body only | Body only | Body only | Body only | Body only | Body only | Body only | Body only | Body only | Body only |
Outer diameter (D)(mm) | 19 ~ 63 | 25 ~ 63 | 19 ~ 25 | 12 ~ 32 | 32 ~ 195 | 19 ~ 195 | 12 ~ 16 | 32 ~ 150 | 50 ~ 120 | 25 ~ 150 | 16 ~ 32 | 32 |
Stroke (S)(mm) | 10 ~ 80 | 5 ~ 100 | 10 ~ 80 | 7 ~ 125 | 10 ~ 300 | 7 ~ 125 | 10 ~ 25 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 6 ~ 50 | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 |
L Dimension (L)(mm) | 75 ~ 255 | 45 ~ 235 | 65 ~ 205 | 56 ~ 295 | 70 ~ 760 | 44 ~ 360 | 75 ~ 120 | 60 ~ 328 | 72 ~ 322 | 61 ~ 270 | 55 ~ 195 | 75 ~ 230 |
Initial load(N) | 1500 ~ 30000 | 3000 ~ 20000 | 800 ~ 1600 | 50 ~ 3200 | 1700 ~ 106000 | 1700 ~ 199100 | 400 ~ 800 | 3600 ~ 95400 | 9200 ~ 66300 | 4250 ~ 184100 | 1000 ~ 5100 | 6600 |
Maximum load(N) | - | 4780 ~ 5410 | - | - | 1700 ~ 160000 | 2800 ~ 330000 | - | 4900 ~ 200820 | - | - | - | - |
Plate Type | - | - | - | - | - | - | FFS | - | - | - | FCC | - |
Gas Venting With Hose Linkage | No | No | No | No | - | - | No | - | - | Yes / No | No | No |
Mounting position (Flange shape) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Body Type | - | GSN | - | GSU | - | - | - | - | - | GSSC | - | - |
Brand | - | MISUMI | - | - | - | MISUMI | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
Fabricant
Type de données CAO