Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 120.51 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 185.61 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 177.05 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Spécifications |
Set/single item |
Outer diameter (D)(mm) |
Stroke (S)(mm) |
L Dimension (L)(mm) |
Initial load(N) |
Maximum load(N) |
Plate Type |
Gas Venting With Hose Linkage |
Mounting position (Flange shape) |
Body Type |
Brand |
|
| ||
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Série du produit | |||
CAD |
|
|
|
à partir de∗ | 120.51 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 185.61 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 177.05 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | 5 jours | 5 jours | 5 jours |
Spécifications |
|
|
|
Set/single item | Set | Set | Set |
Outer diameter (D)(mm) | 19 ~ 63 | 32 ~ 63 | 32 |
Stroke (S)(mm) | 10 ~ 80 | 5 ~ 100 | 10 ~ 80 |
L Dimension (L)(mm) | 75 ~ 255 | 45 ~ 235 | 75 ~ 230 |
Initial load(N) | 1500 ~ 30000 | 3750 ~ 20000 | 6600 |
Maximum load(N) | - | - | - |
Plate Type | FM(for GSP・GSQ) / HM(for GSP・GSQ) | BM(for GSN) | FM(for GSP・GSQ) / HM(for GSP・GSQ) |
Gas Venting With Hose Linkage | No | No | No |
Mounting position (Flange shape) | - | - | - |
Body Type | - | - | - |
Brand | - | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
Fabricant
Type de données CAO