Ressorts à gaz(Plate Type:FCC)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 1 jour ou moins
  • 2 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand

    Vérins à gaz  / MGSN

    • En promotion jusqu’au 30/09/2024

    Plaques de retenue pour ressort à gaz

    Marque

    MISUMI

    MISUMI

    Série du produit

    Vérins à gaz  / MGSN

    Plaques de retenue pour ressort à gaz

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    à partir de

    69.53 €

    *Prix unitaire/configuration de base

    24.77 €

    Prix spécial

    *Prix unitaire/configuration de base

    En promotion jusqu’au 30/09/2024
    Délai d'expédition minimum 6 jours Jour même
    Set/single itemBody onlyOnly plates
    Outer diameter (D)(mm)16 ~ 3212 ~ 25
    Stroke (S)(mm)10 ~ 80-
    L Dimension (L)(mm)55 ~ 195-
    Initial load(N)1000 ~ 5100-
    Maximum load(N)--
    Plate TypeFCCFCC
    Gas Venting With Hose LinkageNo-
    Mounting position (Flange shape)--
    Body Type--
    Brand--

    Loading...

    1. 1

    Catégories relatives à « Ressorts à gaz »