Ressorts à gaz(Plate Type:FSB)

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Données techniques télécharger
Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 1 jour ou moins
  • 2 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • En promotion jusqu’au 30/09/2024

Supports de fixation pour ressort à gaz / orientation horizontale

Marque

MISUMI

Série du produit

Supports de fixation pour ressort à gaz / orientation horizontale

CAD
  • 2D / 3D
à partir de

31.72 €

Prix spécial

*Prix unitaire/configuration de base

En promotion jusqu’au 30/09/2024
Délai d'expédition minimum 14 jours
Set/single itemOnly plates
Outer diameter (D)(mm)32
Stroke (S)(mm)-
L Dimension (L)(mm)-
Initial load(N)-
Maximum load(N)-
Plate TypeFSB
Gas Venting With Hose Linkage-
Mounting position (Flange shape)-
Body Type-
Brand-

Loading...

  1. 1

Catégories relatives à « Ressorts à gaz »