429 2Caractéristiques de plaque d'isolation Les plaques calorifuges Misumi assurent une excellente isolation thermique. Ces plaques sont des feuilles stratifiées résistant à la chaleur fabriquées en fibre de verre (formant des profilés) associé à des matériaux très résistants à la chaleur. Il s'agit de nouveaux matériaux sans amiante. Les plaques calorifuges sont classées en huit niveaux pour répondre aux diverses applications. t Qualité standard : Pour utilisation comme matériau structurel résistant à la chaleur, destinée aux presses de chauffe et aux écarteurs de moule. t Qualité résistante à la chaleur : Peut être utilisée comme matériau structurel résistant à la chaleur à des températures beaucoup plus élevées ; elle est également plus rentable que la qualité standard. t Qualité haute résistance : Excellentes propriétés de compression et de résistance à la flexion ; convient à une utilisation en tant que matériau d'isolation thermique pour l'extérieur des fours de réchauffage. t Qualité résistante aux hautes températures : Maintient sa propriété de résistance à la compression à des températures élevées et convient à une utilisation en tant que matériau résistant à la chaleur et d'isolation pour l'extérieur des fours électriques. t Qualité isolante pour hautes températures : Faible conductibilité thermique et extrême résistance conférant un excellent effet d'isolation thermique avec une épaisseur de plaque réduite. t Qualité super-isolante pour hautes températures : Faible conductivité de la température, légèreté et résistance à des températures élevées, pour une isolation parfaite. t Qualité résistante à des températures très élevées : Excellente résistance à la chaleur jusqu'à 1000°C. Utilisable pour le chauffage fours à haute température. t Qualité pour décolletage : Résistance mécanique et stabilité dimensionnelle excellentes.. Utilisation possible comme ciment d'isolation électrique. 2Caractéristiques des plaques thermiques Les plaques isolantes MISUMI sont légères et fournissent un excellent résultat en termes d'isolation thermique. Les plaques calorifuges permettent d'améliorer l'environnement de travail à moindre coût en contenant la chaleur des équipements et en évitant les brûlures par exemple. &Méthode de test conforme à la norme JIS K6911. &Valeurs indicatives, non garanties. (Remarque 1) La « température de fonctionnement recommandée » correspond à la température d'une utilisation sur le long terme qui ne réduit pas rapidement la qualité. (Voir page suivante « Graphiques des caractéristiques des plaques isolantes ».) (Remarque 2) La « température destructrice » est la température à laquelle le matériau commence à se carboniser, à se défaire et à fondre. (Remarque 3) La « résistance à la compression » d'une plaque thermique (HIPCA) est la valeur correspondant à 5% de déformation. (Remarque 4) La condition de la « résistivité transversale » du degré d'usinabilité (HIPMA) est de 24h/150°C. (Remarque 5) Les valeurs de la « résistance de surface » et de la « résistance à la flexion » du grade pour décolletage (HIPMA) interviennent après le séchage. Elément Référence pièce Plaques d'isolation, Feuilles d'isolation Plaques thermiques Standard Résistant à la chaleur Haute résistance Résistant aux temp. élevées Isolation hautes températures Isolation très hautes températures Résistant aux temp. très élevées Décolletage Unité HIPA KJLHP ENJHP HIPHA KJLHH ENJHH HIPYA HIPYKH ENJHY HIPLA HIPLKH KJLHL ENJHL HIPIA ENJHA HIPAL HRMB HIPMA HIPCA Composant Matériau de base principal - Fibre de verre Fibre de verre Fibre de verre Fibre de verre Fibre de verre Fibre de verre Silicate de calcium Fibre de verre (petite quantité) Feutre de verre Matériau principal - Base d'acide silicique Liant de type Résine époxy hautement résistante à la chaleur Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium Polyester non saturé de type ISO Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium Cément Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium Caractéristiques électriques Claquage diélectrique croisé kV/mm 6 3 27 10 10 10 - 2.9 - Résistivité transversale 4h/150°C Ω ∙ cm 2.0x1014 1.0x1012 2.0x1015 5.7x1016 6.0x1016 1.3x1015 - 1.0x1010 (Remarque 4) 2.4x1010 100h / 25°C / 90%H Ω ∙ cm 3.0x109 1.0x107 1.0x1014 8.2x1015 - 7.2x1014 - 1.0x109 - Résistivité de surface Ω - - 2.0x1015 3.0x1016 4.3x1016 3.4x1015 - 1.0x1011 (Remarque 5) 8.0x1013 Résistance d'isolement Conditions ordinaires Ω - - 1013~1014 1.0x1014 3.0x1015 1.0x1013 - - 3.0x1013 Après ébullition Ω - - 1011~1013 2.0x109 1.3x109 2.0x108 - - - Caractéristiques mécaniques Résistance à la flexion MPa 100~150 45~55 390~540 145 142 94 8.8 19.6~29.5 (Remarque 5) {2.0~3.0} 8.8 {kgf/mm2} {10~15} {4.6~5.6} {40~55} {14.8} {14.5} {9.6} {0.90} {0.9} Résistance à la compression Perpendiculaire à la stratification MPa 150~200 120~150 500~588 439 313 182 4.4 108 1.2 (Remarque 3) {kgf/mm2} {15~20} {12~15} {51~60} {44.7} {31.9} {18.5} {0.45} {11} {0.12} Parallèle à la stratification MPa - - 270~390 98 235 59 - - 1.8 (Remarque 3) {kgf/mm2} {27~40} {10} {24} {6.0} {0.18} Résistance aux chocs selon Izod J/cm - - 4.6 ou plus 2.9 5.6 5.1 - - 0.12 Résistance au clivage kN 2.6~3.4 1.8~2.4 7.8~10.8 3.1 4.2 2.6 - - - Caractéristiques thermiques Température de fonctionnement recommandée (remarque 1) °C Temp. ambiante ~ 220 Temp. ambiante ~ 500 Temp. ambiante ~ 180 -80~400 Temp. ambiante ~ 180 Temp. ambiante ~ 400 Temp. ambiante ~ 1000 Temp. ambiante ~ 300 Temp. ambiante ~ 350 Référence - Temp. destructrice (Remarque 2) °C - - - - 230 500 - - 450 Coefficient de dilatation °C-1 6.6x10-6 9.0x10-6 1.6x10-4 2.6x10-5 1.4x10-4 7.3x10-5 - - 9.2x10-5 Conductivité thermique W/m t K 0.71 1.21 0.59 0.24 0.13 0.08 0.20 0.44 0.07 {cal/cm t sec t °C} {1.7x10-3} {2.9x10-3} {1.4x10-3} {0.58x10-3} {0.36x10-3} {0.19x10-3} {0.50x10-3} {1.22x10-3} {0.19x10-3} Autres Résistance à l'arc sec 180 240 180 345 75 250 - 240~370 250 Ratio d'absorption d'eau % 2~5 4~6 0.03 0.05~0.06 0.06 0.09 - 15 6.3 Densité spécifique - 2.0~2.2 2.0~2.2 1.8~2.0 2.0 1.41 1.2 0.84 1.75 0.5 Plaques calorifuges Caractéristiques
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==