430 INFORMATIONS TECHNIQUES 2Graphiques des caractéristiques des plaques d'isolation (Le graphique qui suit est un exemple de mesure réelle. Les données sont des valeurs de référence, car des variations peuvent survenir en raison des conditions de mesure). 2Remarques sur l'utilisation de la plaque isolante et de la plaque thermique Toujours utiliser une rondelle avec un boulon. La plaque isolante peut se rompre sous l'effet d'un serrage excessif du boulon. En particulier, la plaque thermique (HIPCA) doit être manipulée avec précaution en raison de sa mollesse. (Fig. A) Ne pas utiliser dans des endroits susceptibles d'être soumis à des projections d'eau ou de produits chimiques. Les plaques d'isolation qui ont absorbé de l'humidité sont les plus susceptibles de se fissurer ou de se dégrader fortement en fonctionnement en raison de l'augmentation de la température. En particulier, le grade pour décolletage (HIPMA) est plus susceptible d'absorber l'humidité et l'eau et, ainsi, doit être séché suffisamment avant utilisation. Il s'agit de produits stratifiés ; par conséquent, ne pas appliquer de charge en direction de la couche (sens de fissure). Une légère fumée accompagnée d'une odeur (les plaques thermiques HIPCA dégagent une légère odeur) peut se dégager lors de l'utilisation de plaques résistant à la chaleur (HIPHA) et de plaques thermiques (HIPCA) à 300°C et plus. Dans ce cas, prendre les mêmes mesures que pour un agent de fumée habituel, tel que l'air de ventilation et se tenir à l'opposé des appareils ci-dessus. Les plaques hautement isolantes présentent un creux pour garantir une excellente isolation thermique. Elles peuvent être dotées de lignes sur la surface, mais ces dernières n'altèrent pas la propriété et l'effet d'isolation thermique. & Éviter d'usiner dans le sens illustré sur la figure ci-dessus. &Les valeurs ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement. & Comme les plaques isolantes et les plaques thermiques sont très fragiles dans les périodes où le perçage est interrompu, utiliser la plaque de dessous. Collecteur de poussieres Plaque isolante, plaque thermique Percage (Fig. B) (Fig. C) t $POEJUJPOT EhVTJOBHF EF MB DÏSBNJRVF 2Remarques sur l'usinage de la plaque isolante et de la plaque thermique Lors de l'usinage, aspirer les poussières dans un collecteur afin qu'elles ne se diffusent pas. (Figure B- ) Veiller à fixer fermement une plaque isolante sur l'établi en raison de sa souplesse. Les poussières ne contiennent pas les produits chimiques mentionnés comme l'amiante, mais des mesures de sécurité appropriées aux tâches impliquant de la poussière, telles que le port de masques et de lunettes, doivent être prises. Les poussières peuvent nuire à la peau et provoquer des démangeaisons, car elles contiennent de la fibre de verre. Porter des gants lors de la manipulation des plaques. Par ailleurs, lorsque les poussières adhèrent aux pièces coulissantes des machines-outils, l'abrasion peut altérer la précision des machines. Le perçage de la plaque isolante peut entraîner des fissures. Prendre garde aux pas de trou, aux diamètres d'orifice, aux conditions d'usinage, etc. (Figure B- ) Il s'agit de produits stratifiés non adaptés au taraudage ni à l'usinage tridimensionnel. En particulier, l'usinage tel que le perçage ou la coupe dans le sens de la stratification peut entraîner des fissures et doit donc être évité. (Fig. C) Plaque isolante, plaque thermique Rondelle Vis d'assemblage CB (Fig. A) 2Les plaques isolantes de MISUMI sont disponibles dans le catalogue ou sur "Material Shop 24". [Plaques isolantes Material Shop 24 / Contenu du site de plaques thermiques] t Choix de 10 types de plaques isolantes / plaques thermiques t Les références de pièces MISUMI, les délais de livraison et les prix sont automatiquement générés après sélection des spécifications ; la commande peut être placée directement sur le site web. Pour plaques en plastique. Disponible également sur "Material Shop 24". * S'inscrire à l'aide de l'inscription au service MISUMI EC (« MISUMI EC Service ID Registration ») et au système de commande en ligne (« WOS ID Registration ») pour utiliser le système de commande en ligne (WOS). 2Etapes de sélection 1 Sélection des spécifications Température de fonctionnement maximale, taille, quantité, usinage des trous 2 Extraction automatique des produits Liste des références MISUMI, délai de livraison et prix 3 Sélection du mode de commande Commande via WOS Impression d'une feuille de commande par FAX Télécharger des données CSV Coupe circulaire Fraisage Perçage Outil Carbure (K-10) Carbure (K-10) Carbure (K-10) Vitesse de coupe V (m/min) Grandes~petites lames 45~200 Grandes~petites lames 100~300 Grandes~petites lames 120~350 Vitesse de rotation (tr/min) Grandes~petites lames 50~1000 Grandes~petites lames 300~1000 Ø2 traversant 1000 ~ 1500 Ø5 traversant 500 ~ 1000 Profondeur de coupe (mm) 0.3~0.5 0.5~2.0 - Alimentation (mm/rotation) 0.1~0.2 0.1~0.2 0.1~0.5 temperature elevee hautes temperatures Standard temperature elevee la chaleur Resistant a la chaleur Haute resistance temperature elevee Isolation Resistance a la compression (Mpa) 0 100 200 300 400 500 600 Temperature ambiante (°C) Temp. ambiante 100 250 300 Resistance a la compression (Mpa) 100 200 300 400 500 600 0 Temperature de chauffe (°C) Temp. ambiante 100 200 300 400 500 150 200 50 Caracteristiques de temperature de la resistance a la compression Caracteristiques de temperature de la resistance a la compression (apres ramollissement a la chaleur) * Condition de la mesure Placer les plaques isolantes dans les fours à chaque température, les retirer après 1 heure et mesurer chaque résistance à la compression à température ambiante. * Condition de la mesure Placer les plaques isolantes dans les fours à chaque température, les retirer après 3 heures et mesurer chaque résistance à la compression à température ambiante.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==