431 2Comparaison des propriétés des matériaux des plaques en métal *Les données ci-dessous ne constituent pas des valeurs garanties, mais des valeurs standard. 2Comparaison des propriétés des alliages d'aluminium & Les plaques haute précision, ALA∓ / ANP79 et P79∓∓∓ sont laminées à froid pour réduire leur contrainte interne. Comme la contrainte résiduelle est faible, la distorsion d'usinage sera réduite par rapport aux matériaux EN AW-5052 équiv. / EN AW-7075 équiv. &CGS : Cal/°C, cm, sec Type Code des matériaux Traitement thermique (°C) Valeurs représentatives des propriétés mécaniques Valeurs représentatives des propriétés physiques Résistance à la traction (N/mm2) Contrainte d'essai (N/mm2) Elongation Dureté Gravité spécifique (à 20°C) (g/cm3) Conductivité (20°C) IACS Conductivité thermique (à 20°C) (CGS) Coefficient de dilatation linéique (20 ~ 100°C) (x10-6/°C) Acier profilé EN 1.0038 Capacités de charge - 400~510 215 ou plud21% ou plus - 7.87 - - 11.7 Acier au carbone EN 1.1206 Capacités de charge Normalisé 810 ~ 860 refroidi par air 610 ou plus 365 ou plus18% ou plus 179~235HB 7.87 - - 11.7 Recuit Env. 800 refroidi au four - - - 143~187HB Trempé 810 ~ 860 refroidi par eau 740 ou plus 540 ou plus 15% ou plus 212~277HB Trempé 550 ~ 650 trempé EN 1.1203 (normalisé) Capacités de charge Normalisé (Au moment de la livraison) 700 ou plus 370 ou plus 25% ou plus 210HB 7.87 - - 11.7 Trempé 850 refroidi par huile 810 ou plus 540 ou plus 25% ou plus 250HB Trempé 600 refroidi par air Acier spécial JIS-SKS93 Trempé 820 refroidi par huile - - - 63HRC ou plus 7.87 - - 11.7 Trempé 180 refroidi par air EN 1.2510 Capacités de charge Trempé 800 ~ 850 refroidi par huile - - - 58~63HRC 7.85 - 0.083 12.2 Trempé 150 ~ 200 refroidi par air EN 1.2379 Capacités de charge Trempé 1000 ~ 1050 refroidi par air - - - 58~63HRC 7.8 - 0.07 12 Trempé 150 ~ 200 refroidi par air DC 53 ® (Daido) Trempé 1020 ~ 1040 refroidi par air - - - 56~63HRC 7.87 - 0.057 12.2 Trempé 180 ~ 200 refroidi par air EN 1.7220 Capacités de charge Normalisé 850 ~ 1050 refroidi par air 980 ou plus 835 ou plus 12% ou plus 285~352HB 7.85 - - - Recuit 830 ~ 880 refroidi au four Trempé 830 ~ 880 refroidi par huile EN 1.3343 Capacités de charge Recuit 800 ~ 880 refroidi lentement - - - 255HB ou moins 8.16 - - 11.9 Trempé 1220 ~ 1240 huile (bain chaud) 63HRC ou plus Trempé 550 ~ 570 refroidi par air Acier inoxydable EN 1.4305 Capacités de charge Traitement par solution Traitement thermique 1010 ~ 1150 trempé 520 ou plus 205 ou plus 40% ou plus 187HB ou moins 7.93 - 0.039 17.3 EN 1.4301 Capacités de charge Traitement par solution Traitement thermique 1010 ~ 1150 trempé 520 ou plus 205 ou plus 40% ou plus 187HB ou moins 7.93 - 0.039 17.3 EN 1.4401 Capacités de charge Traitement par solution Traitement thermique 1010 ~ 1150 trempé 520 ou plus 205 ou plus 40% ou plus 187HB ou moins 7.98 - 0.039 15.9 EN 1.4404 Capacités de charge Traitement par solution Traitement thermique 1010 ~ 1150 trempé 481 ou plus 177 ou plus 40% ou plus 187HB ou moins 7.98 - 0.039 15.9 EN 1.4016 équiv. Recuit 780 ~ 850 refroidi par air 450 ou plus 205 ou plus 22% ou plus 183HB ou plus 7.7 - 0.063 10.4 EN 1.4125 Capacités de charge Trempé 1010 ~ 1070 refroidi par huile - - - 58HRC ou plus 7.7 - 0.058 10.2 Trempé 100 ~ 180 refroidi par air Acier pré-trempé G-Star® (Daido) - 1060 855 16% 33~37HRC 7.78 - 0.06 10.3 PX5® (Daido) - 990 880 20% 30~33HRC 7.85 - 0.101 12.7 NAK55® (Daido) - 1255 981 15% 37~43HRC 7.8 - 0.093 12.5 Alliage d'aluminium EN AW-5052-H112 équiv. - 225 125 18% 65HB 2.68 35% 0.33 23.8 EN AW-5052-H112 équiv. - 215 120 21% 58HB 2.68 35% 0.33 23.8 (type à laminage de précision) A6061P-T651 - 309 274 12% 95HB 2.7 43% 0.52 23.6 EN AW-2017-T351 équiv. - 390 250 13% 105HB 2.79 34% 0.32 23.6 ANP79-T651 - 560 500 12% 165HB 2.77 32% 0.31 22.1 EN AW-7075-T651 équiv. - 550 490 12% 160HB 2.8 33% 0.31 23.6 Cuivre laminé Cuivre contenant de l'oxygène - 215~275 49~343 25% ou plus 87HB ou inf. 8.89 97% ou plus 0.93 16.8 EN CW004A équiv. Cuivre exempt d'oxygène - 245~315 49~343 15% ou plus 112HB ou inf. 8.89 97% ou plus 0.93 16.8 EN CW008A équiv. Cuivre chromé - 380 ou plus - 15% ou plus 125HB 8.89 70% ou plus 0.8 - Z3234 Plaque de laiton - 355~440 - 25% ou plus - 8.43 - - - EN CW505L équiv. Titane pur de classe 2 EN 3.7035 équiv. Recuit 340~510 215 ou plud 23% ou plus - 4.51 3~4% 0.04 8.4 Type Code des matériaux Référence pièce Résistance à la corrosion Soudabilité (argon) Capacité d'usinage Aptitude au brasage Finition anodisée Alliage Al-Mg EN AW-5052-H112 équiv. ALN∓ PN∓∓∓ Correct Correct Moyenne Moyenne Correct EN AW-5052-H112 équiv. (type à laminage de précision) ALA∓ PH∓∓∓ Correct Correct Moyenne Moyenne Correct Alliage Al-Mg-Si A6061P-T6 A6061∓∓∓ Moyenne Correct Moyenne Correct Correct A6061P-T651 Alliage Al-Cu (Duralmin) EN AW-2017-T351 équiv. ALD∓ ALJ PD∓∓∓ Inférieure Non destiné à être mis en pratique Correct Inférieure Inférieure Alliage Al-Zn-Mg (Ultra super Duralmin) ANP79-T651 P79∓∓∓ Inférieure Inférieure Très bonne Inférieure Inférieure EN AW-7075-T651 équiv. ALP∓ PP∓∓∓ Inférieure Non destiné à être mis en pratique Correct Inférieure Inférieure Plaques métalliques Tableau de propriétés
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==