Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Head thickness | P (Tip) (mm) | W (Tip) (mm) | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.3 | 1 ~ 1.3 | 1.5 | 40 ~ 250 | 23 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 1.8 | 1 ~ 1.8 | 2 | 40 ~ 300 | 23 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.3 | 1 ~ 2.3 | 2.5 | 40 ~ 300 | 26 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.8 | 1 ~ 2.8 | 3 | 40 ~ 300 | 27 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 1 ~ 3.3 | 3.5 | 40 ~ 300 | 27 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 1 ~ 3.8 | 4 | 40 ~ 300 | 29 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 1 ~ 4.3 | 4.5 | 40 ~ 300 | 29 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 1 ~ 4.8 | 5 | 50 ~ 300 | 31 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 1 ~ 5.3 | 5.5 | 50 ~ 300 | 31 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 1 ~ 5.8 | 6 | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 1 ~ 6.3 | 6.5 | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 1 ~ 6.8 | 7 | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 1 ~ 7.8 | 8 | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 1 ~ 9.8 | 10 | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 1.3 | 1 ~ 1.3 | 1.5 | 40 ~ 250 | 23 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 1.8 | 1 ~ 1.8 | 2 | 40 ~ 300 | 23 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 2.3 | 1 ~ 2.3 | 2.5 | 40 ~ 300 | 26 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 2.8 | 1 ~ 2.8 | 3 | 40 ~ 300 | 27 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 1 ~ 3.3 | 1 ~ 3.3 | 3.5 | 40 ~ 300 | 27 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 1 ~ 3.8 | 1 ~ 3.8 | 4 | 40 ~ 350 | 29 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 1.2 ~ 4.3 | 1 ~ 4.3 | 4.5 | 40 ~ 350 | 29 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 1.5 ~ 4.8 | 1 ~ 4.8 | 5 | 50 ~ 350 | 31 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.3 | 1 ~ 5.3 | 5.5 | 50 ~ 350 | 31 ~ 290 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 5.8 | 1 ~ 5.8 | 6 | 50 ~ 350 | 33 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2 ~ 6.3 | 1 ~ 6.3 | 6.5 | 50 ~ 350 | 40 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 2.3 ~ 6.8 | 1 ~ 6.8 | 7 | 50 ~ 350 | 40 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 2.3 ~ 7.8 | 1 ~ 7.8 | 8 | 50 ~ 350 | 40 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 3 ~ 9.8 | 1 ~ 9.8 | 10 | 50 ~ 350 | 40 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 11.8 | 1 ~ 11.8 | 12 | 50 ~ 350 | 40 ~ 250 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 3.5 ~ 14.8 | 3.5 ~ 14.8 | 15 | 50 ~ 350 | 40 ~ 290 |
Loading...
Material | SKH51 | P/W dimension tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.005 | Surface treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Rectangular treatment | No | Tip shape | No | Character engraving type | No |
Number of engraving characters | No | R-Chamfered rectangular position | No | C-Chamfered position | No |
With/without gas release shape | Yes | Shape type | Gas release | Trimming | Normal |
Configurer
Propriétés de base
Head thickness
P (Tip)(mm)
W (Tip)(mm)
D (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles