Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Article | Nom | [ M ] | [ H ] |
① | Support de serrure | Cr12MoV | 52~56HRC |
② | Plaque arrière du support de serrure | ||
③ | Goupille de verrouillage | Traitement SKD11+DLC | Surface : 3000HV Matériau : 35~40HRC |
④ | Loquet | ||
⑤ | Entretoise | S45C | Matière première |
⑥ | Boulon à tête hexagonale | SCM435 | 35~43HRC |
⑦ | Goujon | SUJ2 | 45~50HRC |
⑧ | Ressort | SUS631 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-PLSH170-1 |
D-PLSH170-2 |
D-PLSH170-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Non. | |
---|---|---|---|---|---|
141.04 € | 1 | Disponible | 16 jours | 1 | |
182.73 € | 1 | Disponible | 16 jours | 2 | |
213.61 € | 1 | Disponible | 16 jours | 3 |
Loading...
N° de pièce | ①Support de serrure ②Plaque arrière du support de serrure | ③Goupille de verrouillage | ④Loquet | |||||||||||||||||||
Type d'outil | Non. | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | P | W | T | LL | LW | LT | LL1 | RL | RT | RW | RL1 |
D-PLSH170 | 1 | 63 | 8 | 49 | 40.5 | 22 | 14 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 22 | 100 | 12.5 | 6 | 16 | 125 | 6 | 12.5 | 13.8 |
2 | 90 | 13 | 69 | 62 | 34 | 24 | 8 | 8 | 18 | 5 | 16 | 7.5 | 32.5 | 140 | 20 | 12.5 | 22.5 | 160 | 12.5 | 16 | 17.7 | |
3 | 110 | 15 | 80 | - | 42 | 31 | 9 | 9 | 22 | 7 | 20 | 12 | 44 | 200 | 25 | 16 | 25 | 250 | 16 | 20 | 17.6 |
N° de pièce | ⑤Entretoise | Accessories | Position S | Position S1 | Course (min) | Course (max) | Force de traction (kgf) | |||||
Type d'outil | Non. | SW | SL | TW | TL | ⑥Boulon | ⑦Goupille | |||||
D-PLSH170 | 1 | 6.5 | 63 | 6.5 | 80 | M5×25 | 5 × 30 | 28.5 | 4 | 5.5 | 80 | 800 |
2 | 8 | 100 | 8 | 125 | M6×40 | 6 × 50 | 45 | 6 | 9.5 | 110 | 1400 | |
3 | 12.5 | 100 | 12.5 | 125 | M8×45 | 8 × 60 | 55 | 7 | 10.5 | 190 | 2400 |
N° de pièce | - | Non. | ||
D-PLSH170 | - | 1 | ||
■ Instructions d'installation
· Porte-Verrou : monter le Porte-Verrou parallèlement au plan de joint.
· Goupille de verrouillage : couper la goupille à la longueur souhaitée, faire les trous de taraudage et fixer les vis avec le moule ouvert.
(Remarque : avant de fixer la goupille de verrouillage, le moule doit être complètement fermé et le jeu entre la goupille de verrouillage et la goupille à rouleaux doit être éliminé, puis les vis doivent être serrées).
· Verrou : coupez-le à la longueur souhaitée et montez-le perpendiculairement au plan de joint.
· Monter 2 ou plusieurs jeux de verrous de séparation à la position symétrique du moule.
· Si le moule doit être réparé, veuillez retirer l'unité de verrouillage du moule avant de procéder.
· Une fois le produit installé, il est recommandé d'effectuer lentement le test de séquence d'ouverture et de fermeture du moule sur une machine de fermeture de moule ou une machine de moulage par injection pour garantir le bon fonctionnement.
Marque | C-VALUE | Pièces | Set |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Non.
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles